[s.yimg.jp]

K9-102 FlexShaft® 洗浄機

K9-102

K9-102 FlexShaft® 洗浄機

K9-102

RIDGID K9-102 は、FlexShaft®のラインナップのうち、小さいサイズのモデルです。適用管径 1 1/4"- 2"の配管に最適で、持ち運びしやすい軽量設計となっています。長さ 50'、 1/4"径のケーブルが付属しており、耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製チューブカバーで覆われています。準備・片付けが容易で、素早く清掃できます。コードレスなのでさらに時間が節約できます。

簡易表示
詳しく読む

機能

  • 生産性の向上 - 準備・片付けが容易で、素早く清掃できます。コードレスなので運搬にも便利です​
  • 管内壁まできれいに洗浄 - チェーンノッカーが広がり、管内壁まで洗浄します​
  • 管内検査カメラとの併用可能 - 清掃作業と同時に配管内の検査も行うことができます
  • 完全密閉型システム - 準備・片付けが簡単、素早く清掃作業を行うことができます
  • アクセサリ - チェーンノッカ、ブラシ等のアクセサリは様々な種類がございます。

仕様

ケーブル長 15.2m
ケーブル径 φ6mm
用途 シンク、浴槽、小便器、シャワー
詰まりの種類 堆積物、グリース、小さな木の根など

注文情報

注文情報

{{model}}
カタログ番号 概要 重量
ポンド キログラム
64268 FlexShaft® K9-102 適用管径:32 – 50 mm、φ6mm × 15.2 mケーブルキット含む  24.30  11.02  今すぐ購入
  • 64293 - FlexShaft® ノッカー、K9-102、推奨配管径:32~50mm、チェーン×1
  • 65933 - 4 セットねじの袋
  • 64298 - FlexShaft® ノッカー、K9-102、推奨配管径:50mm、チェーン×2
  • 64363 - アクセサリー、ウォールパイプ 32mm
  • 64368 - アクセサリー、ウォールパイプ 40mm
  • 64643 - アクセサリ、6 mm、K9-102、ナイロンチューブカバー、30.5 cm
  • 68623 - バッグ、排水管清掃用バッグのみ
  • FLEXSHAFT 潤滑油(236ml)
  • ヘックスキー 4mm Tハンドル
  • ヘックスキー 3mm Tハンドル
  • K9-102用ナイロンチューブカバー(45mm)×1 (チェーンノッカースペーサー用)
  • 取扱説明書、K9-102およびK9-204
チェーンノッカー
{{model}}
カタログ番号 概要 重量
ポンド キログラム
64283 FlexShaft® ノッカー、K9-102、推奨配管径:32~50mm、チェーン×1、超硬チップ  0.17  0.08  今すぐ購入
64288 FlexShaft® ノッカー、K9-102、推奨配管径:50mm、チェーン×2、超硬チップ  0.22  0.10  今すぐ購入
64293 FlexShaft® ノッカー、K9-102、推奨配管径:32~50mm、チェーン×1  0.15  0.07  今すぐ購入
64298 FlexShaft® ノッカー、K9-102、推奨配管径:50mm、チェーン×2  0.20  0.09  今すぐ購入
66568 FlexShaft® チェーンノッカー、K9-102、38mm、チェーン×1、推進ヘッド・超硬チップ  0.22  0.10  今すぐ購入
66573 FlexShaft® チェーンノッカー、K9-102、50mm、チェーン×2、推進ヘッド・超硬チップ  0.28  0.13  今すぐ購入
ブラシアクセサリー
{{model}}
カタログ番号 概要 重量
ポンド キログラム
68923 6mm (1/4") ケーブル用ブラシ固定リング  0.03  0.00  今すぐ購入
68933 6mm (1/4") ケーブル用 38mm ナイロンブラシ  0.00  0.01  今すぐ購入
68938 6mm (1/4") ケーブル用 50mm ナイロンブラシ  0.00  0.00  今すぐ購入
{{model}}
カタログ番号 概要 重量
ポンド キログラム
64338 潤滑油、FlexShaft® (227 ml)  6.60  2.99  今すぐ購入
64343 FlexShaft® ケーブルアッセンブリ K9-102、15.2m長(ナイロンチューブカバー、カップリング含)  8.75  3.97  今すぐ購入
64363 アクセサリー、ウォールパイプ 32mm  今すぐ購入
64368 アクセサリー、ウォールパイプ 40mm  今すぐ購入
64643 アクセサリ、6 mm、K9-102、ナイロンチューブカバー、30.5 cm  今すぐ購入
65933 4 セットねじの袋  今すぐ購入
68623 バッグ、排水管清掃用バッグのみ  1.00  今すぐ購入
76318 1/4" X 50' FlexShaft DeadCore ケーブル  8.75  3.97  今すぐ購入
推進ボールとドロップヘッド
{{model}}
カタログ番号 モデル番号 概要
71838 K9-102  貫入ボールヘッド K9-102  今すぐ購入
71843 K9-102  貫入ドロップヘッド K9-102  今すぐ購入
[s.yimg.jp]