[s.yimg.jp] K9-306 FlexShaft® 排水管洗浄機 | RIDGID Tools [s.yimg.jp]

K9-306 FlexShaft® 排水管洗浄機

K9-306

K9-306 FlexShaft® 排水管洗浄機

K9-306

最新の RIDGID® FlexShaft® K9-306 はプロ用に設計されたドレン洗浄機で、直径φ10mm×長さ38mのケーブルを使用して、 75 ~ 150mmまでの管に堆積した油汚れや木の根、スケールなどを、フットスイッチのワンステップだけですばやく取り除きます。プロ仕様の 1.5 HP (1119 W) の内部ユニバーサルモーターはI-Clutch™テクノロジーで最大出力と最大寿命を実現し、完全密閉型ドラムなので組み立てと作業時間を最小限に抑え、複数のホイールと伸縮式ハンドルが積み降ろしや移動を容易にします。

簡易表示
詳しく読む

機能

  • 生産性の向上 - 準備・片付けが容易で、素早く洗浄できます。コードレスなので搬送も便利です​
  • 管内壁まできれいに洗浄 - チェーンノッカーが広がり、管内壁まで洗浄します​
  • 管内検査カメラとの併用可能 - 洗浄作業と同時に配管内の検査も行うことができます
  • 完全密閉型システム - 準備・片付けが簡単、素早く洗浄作業を行うことができます
  • アクセサリー - チェーンノッカーとブラシとアクセサリーは、すべてのラインアップが利用可能です。

仕様

ケーブルの長さ 38m
ケーブル直径 φ10mm
用途 屋内外の排水管など
つまりの種類 スケール、油汚れ、木の根など

注文情報

チェーンノッカー
{{model}}
カタログ番号 概要 重量 (ポンド)
66618 FlexShaft® チェーンノッカー、K9-306、76mm、チェーン×3  0.34  今すぐ購入
66633 FlexShaft® チェーンノッカー、K9-306、76mm、チェーン×3、超硬チップ  0.38  今すぐ購入
66643 FlexShaft® チェーンノッカー、K9-306、152mm、チェーン×3、超硬チップ  0.51  今すぐ購入
66648 FlexShaft® チェーンノッカー、K9-306、75mm、チェーン×3、推進ヘッド・超硬チップ  0.46  今すぐ購入
66653 FlexShaft® チェーンノッカー、K9-306、102mm、チェーン×3、推進ヘッド・超硬チップ  0.51  今すぐ購入
66658 FlexShaft® チェーンノッカー、K9-306、152mm、チェーン×3、推進ヘッド・超硬チップ  0.60  今すぐ購入
66638 FlexShaft® チェーンノッカー、K9-306、102mm、チェーン×3、超硬チップ  0.43  今すぐ購入
ブラシアクセサリー
{{model}}
カタログ番号 概要 重量 (ポンド)
68928 10mm (3/8") ケーブル用ブラシ固定リング  0.00  今すぐ購入
68958 10mm (3/8") ケーブル用 75mm ナイロンブラシ  0.00  今すぐ購入
68963 10mm (3/8") ケーブル用 100mm ナイロンブラシ  0.00  今すぐ購入
68968 10mm (3/8") ケーブル用 150mm ナイロンブラシ  0.00  今すぐ購入
68988 10mm (3/8") ケーブル用 75mm ナイロン/スチールブラシ  0.00  今すぐ購入
68993 10mm (3/8") ケーブル用 100mm ナイロン/スチールブラシ  0.00  今すぐ購入
68998 10mm (3/8") ケーブル用 150mm ナイロン/スチールブラシ  0.12  今すぐ購入
アクセサリ
{{model}}
カタログ番号 概要 重量 (ポンド)
64338 潤滑油、FlexShaft® (227 ml)  6.6  今すぐ購入
64363 アクセサリー、ウォールパイプ 32mm  今すぐ購入
64368 アクセサリー、ウォールパイプ 40mm  今すぐ購入
65933 4 セットねじの袋  今すぐ購入
66663 アッセンブリ、FlexShaft® ケーブルアッセンブリ K9-306、38m長(ナイロンチューブカバー、カップリング含)  42.5  今すぐ購入
66668 φ10 mm K9-306 ナイロンチューブカバー  0.9  今すぐ購入
68623 バッグ、排水管清掃用バッグのみ  1.0  今すぐ購入
[s.yimg.jp]
[s.yimg.jp]