K9-204 FlexShaft® 清掃機
K9-204 FlexShaft® 清掃機は、比較的大型の管向けで、プロ用のタイプとなります。K9-204の適用管径は2"~4"です。付属のケーブルは5/16" × 70'で、耐久性に優れたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカやアクセサリは様々な種類がございます。
詳しく読む
[s.yimg.jp]
K9-204 FlexShaft® 清掃機は、比較的大型の管向けで、プロ用のタイプとなります。K9-204の適用管径は2"~4"です。付属のケーブルは5/16" × 70'で、耐久性に優れたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカやアクセサリは様々な種類がございます。
ケーブル長 | 21.3m |
ケーブル径 | φ8mm |
用途 | 屋内外の排水管など |
詰まりの種類 | 堆積物、グリース、小さな木の根など |
カタログ番号 | モデル番号 | 概要 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポンド | キログラム | ||||
64278 | K9-204 | FlexShaft® K9-204 適用管径:50 – 100 mm、φ8mm × 21.3 mケーブルキット含む | 37.30 | 16.92 |